30 MM CTL 5130.000


¿Está buscando un configuración que no está entre estas opciones? ¡Comuníquese con nosotros!


30 MM CTL 5130.000
60 Case métrico

60 Case , 30 mm Diámetro, Sistema métrico, Acero al carbono60 Rockwell C Mín.

Plazo:  Next Day Con pedidos de mayores cantidades, los plazos de entrega pueden extenderse. Los plazos de entrega se muestran en días hábiles.
$506.94 cada uno Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Longitud personalizada:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

Mecanización especial

Se necesita una longitud personalizada (a la izquierda).


  • El eje 60 Case LinearRace de Thomson está fabricado con los más altos estándares de calidad. El uso de 60 Case® LinearRace con rodamientos Linear Ball Bushing de Thomson garantiza un rendimiento óptimo y la vida útil de desplazamiento de los rodamientos.
  • Disponible en existencia en la mayoría de los tipos de materiales y opciones.
  • Rectificado sin centro para un acabado de superficie líder en la industria de 8 Ra máx.
  • Redondez dentro de 0.000080"" para clases L, S, D, M y 0.000050"" para clase N
  • Rectitud dentro de 0.001"" por pie acumulativo cuando se envía desde la fábrica

Dimensiones

Dimensiones
Dimension Valor
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] 30.00/29.99 mm

Especificaciones

Especificación Valor
Tipo de eje Sin opción
Material, eje Acero al carbono 1566
Acabado superficial 0,20 Ra µm
Clase de tolerancia Class MM
Dureza 60 Rockwell C Mín.
Rectitud 0,0254 mm por pie, acumulativa (lectura total del indicador de 0,051 mm)
Longitud 5.130,0 mm / 202,0 in
Diámetro 30 mm / 1,181 in
Peso 28,574 kg / 62,995 lbs
Profundidad de carcasa, mínima 2,030 mm / 0,080 in
Redondez 0,00200 mm / 0,00008 in
Unión cónica 0,0025 mm / 0,0001 in

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

¿Le gustaría recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico de Thomson que incluyan historias de aplicaciones, oportunidades de capacitación en línea, información sobre productos nuevos y enlaces a herramientas de diseño en línea?